Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-12P1XM2H02Z - 1610755

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, O-Ring axial, Zentralbefestigung M25 x 1,5, Wandstärke min.: 0,8 mm, Wandstärke max.: 6,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1610755
Verpackungseinheit 12 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356878913
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 63,890 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 63,890 g