Kabelsteckverbinder - RC-09S1N8C8005 - 1610587

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 8+1, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1610587
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Mindestbestellmenge 20 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356392280
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 71,080 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 71,080 g