RC-06S1NS2FBEP - 1610285

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kupplungssteckverbinder, mit Pg9-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Buchse, Schraubanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7 mm ... 10 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1610285
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356262958
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 106,820 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 106,820 g