Leitung - VS-P1222-P1222-C1020/ 5,0 - 1609277

Leitung, PROFINET/Leistung, 5-polig, PVC, silbergrau RAL 7001, Stecker gerade MSTB Push-Pull / IP65, auf Stecker gerade MSTB Push-Pull / IP65, Kabellänge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1609277
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 352 (C-4-2015)
GTIN 4046356160872
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.318,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1.318,200 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen