Netzwerkkabel - VS-M12FSBP-OE-936-10,0 - 1446537

Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 (7-drähtig), schwarz, M12-Einbaubuchse, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde auf freies Leitungsende, Länge 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1446537
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356647427
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 813,600 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 813,600 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen