Wanddurchführung - Q 1,5-3P-M20-ESA-0,05 AE - 1445172

QUICKON-Wanddurchführung, für die Außenwandmontage, mit 5 cm langen Adern mit Aderendhülsen, 3-polig, ohne Q-SET-PG13,5-1,5/3-ESA GN

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
  • Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP65/IP67 für einen weiten Einsatzbereich
  • Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
  • Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1445172
Verpackungseinheit 100 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Mindestbestellmenge 100 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356582353
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 14,123 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 16,170 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen