Powerleitung - SAC-5P- 3,0-440/MINFS PWR - 1443718

Powerleitung, 5-polig, PUR, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, Kabellänge: 3 m, 1,5 mm² Aderquerschnitt, für Energieversorgung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Robuste Steckverbinder in Baugröße 7/8"-16UNF
  • Leistungsfähig: Steckverbinder und Leitungen mit großem Aderquerschnitt für die Energieversorgung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1443718
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 276 (C-4-2015)
GTIN 4046356537285
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 222,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 470,100 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen