Einbausteckverbinder - SACCBP-FS-12CON-M16/1,0-PVCSCO - 1442188

Einbaubuchse, geschirmt, 12-polig, M12, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 1 m Leitung, 12 x 0,14 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen Einsatz
  • Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar
  • Kabelseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
  • Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1442188
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Katalogseite Seite 46 (C-2-2017)
GTIN 4046356533379
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 92,600 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 94,200 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen