Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-MR-BI-1L-Z180 SCO/.../... - 1441121

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, variabler Kabeltyp, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m), Steckgesicht des Ventilsteckers um 180° gedreht

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Robuster Ventilsteckverbinder mit Z-Diode als Schutzbeschaltung
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
  • Flexible Lösungen - konfigurierbare Materialien mit variablen Kabeltypen und Kabellängen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1441121
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Mindestbestellmenge 25 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 0,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen