Netzwerkkabel - VS-M12MSS-IP20-94F/ 1,0/10G - 1440601

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT6A, geschirmt, 4-paarig, AWG 26* flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Stecker auf RJ45-Stecker, SPEEDCON, Länge 1,0 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1440601
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 304 (PC-2011)
GTIN 4046356504522
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 75,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 79,100 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen