Steckverbinder - SACC-M12FS-5CON-DM 5-8 SH VA - 1440041

Steckverbinder, 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4404, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 5,5 mm ... 8,6 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort
  • Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter
  • Signale zuverlässig übertragen - 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1440041
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Katalogseite Seite 22 (C-2-2017)
GTIN 4046356481373
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 61,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 62,170 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen