Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 5,0-PVC/C-1L-Z - 1439528

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker C (8 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Robuster Ventilsteckverbinder mit Z-Diode als Schutzbeschaltung
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1439528
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Katalogseite Seite 235 (C-2-2017)
GTIN 4046356505338
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 191,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 194,100 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen