Bussystem-Kabel - SAC-4P-MINMS/ 5,0-960/MINFSVAL - 1429583

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, Stecker gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, Kabellänge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1429583
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 422 (C-4-2015)
GTIN 4046356318792
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 420,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 420,400 g
Zolltarifnummer 85444290