Bussystem-Kabel - SAC-6P-MR/10,0-970 SCO - 1428555

Bussystem-Kabel, VARAN (100 MBit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1428555
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 324 (PC-2011)
GTIN 4046356322836
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 806,526 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 816,449 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen