Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M12FST-4P-M16XL/0,2 - 1426488

Einbausteckverbinder, Leistung, 4-polig, Buchse, M12, T - Power, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen
  • Montagefreundliche, optimierte XL-Gehäusekontur mit Schlüsselweite 19
  • Mechanische Anzugsbegrenzung für langzeitstabile Abdichtung
  • Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
  • Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
  • Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
  • Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1426488
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626462400
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 32,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 32,900 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen