Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-M12MS/1,0-PUR/FS SH 2X3 - 1426481

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1 m, Kundenvariante, Sonderbeschaltung, Pinbelegung: 1-1; 2-3; 3-2; 4-4

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1426481
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Mindestbestellmenge 25 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626459950
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 66,300 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 66,300 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)