LWL-Patch-Kabel - FOC-SJ:C-SJ:C-HB02/15 PR - 1426217

Konfektioniertes LWL-Kabel, PROFINET-Kabel Typ B, PCF-Faser 200/230 µm, beidseitig SC-RJ/IP67 Push-Pull Metallgehäuse, PVC-Außenmantel, halogenfrei, Ozon- und UV-beständig, im Schutzrohr, für die feste Verlegung im Innenbereich, Länge: 15 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Universelle Installationskabel für die feste Verlegung im Innen- und Außenbereich (direkte Erdverlegung nicht zulässig)
  • PVC Außenmantel
  • inklusive individuellem Messprotokoll
  • 2,2 mm Einzeladern aus hochstrapazierfähigem Polyvinylchlorid (PVC)
  • Robuste Leitung zum Einsatz in rauen Umgebungen
  • PROFINET Typ B
  • Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1426217
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626456331
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.547,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1.547,000 g
Zolltarifnummer 85447000