Bussystem-Kabel - SAC-5PY-0,15FS/2X1,15-920MS-FS - 1426161

Kein Bild verfügbar

Bussystem-Kabel, CANopen®, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert und Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1,15 m, alle Steckverbinder ungeschirmt

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1426161
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626447926
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 131,622 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 131,622 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)