Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/1,5 - 1425818

Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 3-polig, M8, Hinterwand-/Schraubmontage mit M10-Gewinde, mit 1,5 m TPE-Litze, 3 x 0,25 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
  • Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
  • Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
  • Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425818
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626428154
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 20,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 20,800 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen