Netzwerkkabel - NBC-MSD/ 0,47-93G/R4AC SCO - 1425805

Netzwerkkabel, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kabellänge: 0,47 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425805
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626427430
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 65,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 65,500 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)