Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-MS/ 1,0-PUR/MS SCO NLM - 1424628

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Kabellänge: 1 m, Kundenvariante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424628
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626376516
Zolltarifnummer 85444290