Netzwerkkabel - NBC-MSD/ 100,0-93R/R4AC SCO - 1423607

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR/PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 100 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1423607
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Mindestbestellmenge 5 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626347370
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5.783,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 5.783,500 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen