RJ45-Steckverbinder - CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8:30 - 1423510

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Zink-Druckguss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gerade

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • spezialwerkzeuglose Konfektion
  • One-Piece Design
  • AWG 26-24
  • 360°-Schirmung
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1423510
Verpackungseinheit 30 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Mindestbestellmenge 30 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626348179
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 16,233 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 16,233 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen