Power-Steckverbinder - SACC-M12MS-4CON-PG 7-M PWR - 1421125

Power-Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg7, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort
  • Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1421125
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Mindestbestellmenge 100 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626254401
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,410 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 22,410 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen