Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-3,0-500/M12FS FB - 1420999

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m, mit Edelstahlrändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Einfache Reinigung, da spezielles hygienisches Design
  • Verschmutzungen schnell erkennen – dank heller Farbe

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420999
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626250298
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 135,110 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 144,150 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen