Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-MS/0,3-500/M12FR-3L FB - 1420986

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, grau RAL 7001, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 3 LEDs, Kabellänge: 0,3 m, mit Edelstahlrändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Einfache Reinigung, da spezielles hygienisches Design
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
  • Verschmutzungen schnell erkennen – dank heller Farbe

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420986
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626250168
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 24,550 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 33,590 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen