Kontakteinsatz - HC-B06-UTT-M - 1418981

Kontakteinsatz, Polzahl: 6+PE, Baugröße: B6, Stift, Schraubanschluss, 230/230 V, 35 A, 1,5 mm² ... 6 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Kontakteinsatz mit Kurzschlussfunktion. Wenn der Steckverbinder gezogen ist, werden alle Kontakte kurz geschlossen.

Ihre Vorteile

  • Halogenfrei

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1418981
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626155487
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 67,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 68,500 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen