RJ45-Steckverbinder - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 TIA568A - 1417016

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: PA, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 23, Kabelabgang: gerade, Farbe: verkehrsgrau A RAL 7042

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417016
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
GTIN 4046356500548
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12,300 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 12,500 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland CH (Schweiz)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen