Powerleitung - SAC-2P- 1,0-547/MINFS - 1416456

Powerleitung, 2-polig, PVC, gelb, freies Leitungsende, A - Standard, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, Kabellänge: 1 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: Steckverbinder und Leitungen mit großem Aderquerschnitt für die Energieversorgung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416456
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626220147
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland MX (Mexiko)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen