Patch-Kabel - NBC-R4AC/2,1-94P/R4ACR - 1416420

Patch-Kabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Stecker gewinkelt RJ45 / IP20, Kabellänge: 2,1 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416420
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626073521
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 120,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 128,200 g
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland CN (China)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen