Patch-Kabel - NBC-R4AC/0,12-94P/R4AC - 1416417

Patch-Kabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 0,12 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416417
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Mindestbestellmenge 500 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626073491
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 32,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 32,420 g
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland CN (China)