Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-M12MS/1,5-810/M12FS-3L - 1416221

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, orange RAL 2003, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, mit 3 LEDs, Kabellänge: 1,5 m, für Roboter und Schleppketten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Flexibel: Leitung höchst belastbar hinsichtlich Torsion und Biegung
  • Zuverlässig im Karosseriebau durch schweißperlenbeständige Leitung
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416221
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626066547
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 103,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 103,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen