Kabelverschraubung - G-INESR-M32-M68N-NEPDS-S - 1415194

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit externer Zugentlastung, mit O-Ring

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
  • Halogenfrei

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1415194
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Katalogseite Seite 706 (C-2-2017)
GTIN 4055626038223
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 227,700 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 227,700 g
Zolltarifnummer 74199990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen