Kabelverschraubung - G-INTRO-M25-M68N-PEPDS-BK - 1415190

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Material Druckschraube: PA, PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 9 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: tiefschwarz, mit externer Zugentlastung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Glühdrahtprüfung 750 °C
  • Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
  • Halogenfrei

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1415190
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Katalogseite Seite 706 (C-2-2017)
GTIN 4055626038186
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 25,609 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 29,040 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen