Kabelverschraubung - G-INB-M20-S68N-PEPDS-BK - 1415179

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 13 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: tiefschwarz, mit Knickschutz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Glühdrahtprüfung 750 °C
  • Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
  • Halogenfrei

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1415179
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Mindestbestellmenge 10 STK
Katalogseite Seite 704 (C-2-2017)
GTIN 4055626038100
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 19,890 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 24,700 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen