Kabelverschraubung - G-ESISEC-M16-S68N-NEPDS-S - 1415149

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 10 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Staubschutz während Lagerung und Transport durch Einsatz einer Staubschutzscheibe.
  • Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
  • Halogenfrei
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1415149
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Katalogseite Seite 555 (C-3-2017)
GTIN 4055626037936
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 39,536 g
Zolltarifnummer 74199990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen