Kabelverschraubung - G-ESIS-M40-M68L-NEPDS-S - 1415129

Abbildung zeigt die Variante G-ESIS-M25-M68N-NEPDS-S

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 16 mm ... 28 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Staubschutz während Lagerung und Transport durch Einsatz einer Staubschutzscheibe.
  • Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
  • Halogenfrei
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1415129
Verpackungseinheit 5 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Katalogseite Seite 555 (C-3-2017)
GTIN 4055626037899
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 223,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 223,220 g
Zolltarifnummer 74199990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen