Kabelverschraubung - G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL - 1415121

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 23 mm ... 35 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: schwarz/blau, mit Flachdichtung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, mit Flachdichtung

Ihre Vorteile

  • Glühdrahtprüfung 750 °C
  • Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
  • Halogenfrei
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1415121
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Katalogseite Seite 554 (C-3-2017)
GTIN 4055626037820
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 135,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 135,800 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen