Kontakteinsatzmodul - HC-M-25-CT-F - 1414375

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 25, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 25, Buchse, Crimpanschluss, 50 V, 4 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², Anwendung: Signal

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1414375
Verpackungseinheit 5 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Mindestbestellmenge 5 STK
Katalogseite Seite 575 (C-2-2017)
GTIN 4055626025285
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,735 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 8,735 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen