Bussystem-Kabel - SAC-5PY-F/2X 0,3-920-MS-FS VA - 1414230

wie Abbildung, jedoch mit VA-Rändel

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Buchse gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert und Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m, alle Steckverbinder ungeschirmt, Schirm auf Pin 1 aufgelegt

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1414230
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626020648
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 99,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 99,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen