Bussystem-Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FSD-4CON-L180 THR - 1414071

Abbildung zeigt eine A-kodierte Variante

Bus-System-Einbaubuchse, Ethernet, 4-polig, D-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
  • Verpackungen für automatisierte Pick- and Place-Bestückung verfügbar
  • Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar
  • Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration in die Frontplatte
  • Zusätzliche Abdichtung zum Gerät im ungesteckten Zustand

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1414071
Verpackungseinheit 60 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Mindestbestellmenge 60 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626063898
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,600 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 4,730 g
Zolltarifnummer 85389099
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen