Patch-Kabel - NBC-R4AC/15,0-93K/R4AC - 1414032

Sercos III-Patchleitung

Sercos III-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), RJ45-Stecker/IP20, gerade, auf RJ45-Stecker/IP20, gerade, Länge: 15 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1414032
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Mindestbestellmenge 25 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626013558
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.009,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1.015,200 g
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen