Mini-Durchgangsklemme - MBK 2,5/E - 1414006

Mini-Durchgangsklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 2,5 mm², AWG: 24 - 14, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Trennscheiben, Abteilungstrennplatten und Prüfsteckerbuchsen runden das Zubehörprogramm sinnvoll ab
  • Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene
  • Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
  • Einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbrücken
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1414006
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel A1 - Reihenklemmen
Katalogseite Seite 516 (CL1-2011)
GTIN 4017918021269
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,958 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 4,240 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland IN (Indien)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen