Gehäuse - HC-ADV-B16-HHWH-1STM32-EMC-AL - 1413417

HEAVYCON ADVANCE-Tüllengehäuse, B16, mit Schraubverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 93,7 mm, mit Gewinde, 1x M32 seitlichem Kabelabgang, ohne Oberfläche; leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1413417
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Katalogseite Seite 607 (C-2-2017)
GTIN 4055626030395
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 311,700 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 313,900 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen