Bussystem-Kabel - SAC-5P-M12MS/ 0,3-923/M12FS - 1413292

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, geschirmt, Stecker gerade M12 Schraubverriegelung, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 Schraubverriegelung, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1413292
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356995719
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 53,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 53,800 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen