Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-M12MS/1,0-28X/M12FS OD - 1413168

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PE-X, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Korrosionsschutz aller exponierten Metallteile durch Verwendung von Edelstahl 1.4404
  • Überaus robust: beständig gegen Öl, UV und Ozon, widersteht Temperaturen von -40 °C bis +105 °C

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1413168
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356989848
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 67,350 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 71,600 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen