Netzwerkkabel - NBC-M12MS/5,0-971/R4AQ VR - 1412819

Konfektioniertes VARAN-Kabel, geschirmt, flexibel, schwarz, M12-Stecker, gerade, SPEEDCON, 6-polig auf RJ45-Stecker/IP20, QUICKON, Länge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1412819
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626017495
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 384,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 384,200 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen