Mini-Durchgangsklemme - MBK-FS/FS - 1406014

Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 1 mm², AWG: 20 - 18, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene
  • Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
  • Einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbrücken

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1406014
Verpackungseinheit 200 STK
Verkaufsschlüssel A1 - Reihenklemmen
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 313 (CL-2005)
GTIN 4017918021023
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,085 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,300 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen