AC-Ladekabel - EV-T2M3C-3AC20A-4,0M2,5EHBK00 - 1405197

AC-Ladekabel, AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, mit Schutzkappe, Designlinie 1, Typ 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Designlinie D-Line, Kabel: 4 m, schwarz, spiralisiert, Steckgesicht: grau, Griffbereich: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

  • Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1405197
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel Q1 - Elektromobilität
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 720 (C-4-2015)
GTIN 4046356737074
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,210 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,280 kg
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen