Tragschienen-Montagerahmen - HC-CIF-B10-BFWD-FH-AL - 1404220

HEAVYCON-Tragschienen-Montagerahmen, Unterteil mit Querbügel, für Gehäuse ohne Querbügel oder Oberteil HC-CIF-..HFFD.., für Kontakteinsätze der Bauform B10, für Tragschienen NS35/7,5

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • stabile Metallausführung
  • offenes Unterteil, Einsatz von vormontierten Kabelbäumen ist möglich
  • normgerechter Aufbau; beide PE-Bleche der Einsätze sind leitend verbunden
  • sicherer voreilender PE auch bei leicht schiefem Stecken
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1404220
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder
Katalogseite Seite 685 (C-2-2019)
GTIN 4046356681926
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 173,700 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 190,300 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen